16 MM T1 SS CTL 4521.000

16 MM T1 SS CTL 4521.000
60 Case, metryczny

60 Case , 16 mm Średnica, Metryczne, Stal nierdzewna 440 CMin. 50 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 25.4 mm  Max: 4521.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
  • Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
  • Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
  • Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
  • Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.
  • Wszystkie wały z wstępnie wywierconymi otworami mają standardowe wymiary Y (Y1 = Y2). Wymiar Y to odległość od środka wstępnie wywierconych otworów do najbliższych końców wału.

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Wstępnie wywiercony wzór otworu T1
Materiał, wał Stal nierdzewna 440C
Wykończenie powierzchni 0,20 Ra, µm
Klasa tolerancji Class MM
Twardość Min. 50 w skali C Rockwella
Prostość 0,0254 mm na stopę, wartość skumulowana (0,051 mm całkowitego odczytu wskaźnika)
Opcja wstępnego wywiercenia (PD) Wstępnie wywiercone
Długość 4 521,0 mm / 178,0 in
Średnica 16 mm / 0,630 in
Głębokość warstwy utwardzonej, minimalna 1,020 mm / 0,040 in
Okrągłość 0,00200 mm / 0,00008 in
Stożek 0,0025 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?